• 3M高强度瞬干胶CA40H
  • 3M高强度瞬干胶CA40H
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

3M高强度瞬干胶CA40H

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
1、3M Scotch-Weld快干胶CA40H是一款透明/中等粘度的快干胶,与低粘度快干胶相比,有更好的填缝性能,施胶后快速达到操作强度。
2、广泛应用于交通、金属加工、建筑、电气与其他MRO一般工业市场,粘结金属/塑料/泡棉/橡胶(包含EPDM等)。
3、高粘结强度,耐冲击,可以提供更可控精确的点胶,防止流溢。
产品特点
1、高强度:强度高,抗压能力高。
2、操作时间适中:40秒之内达到操作强度,完全固化需要24小时。
3、填充力强:属于中粘度的速凝胶粘剂,具有比低粘度速干胶更好的空隙填充能力。
4、满足MIL-A-46050C Type Ⅱ,Class 3标准。
3M Scotch-Weld瞬干胶/快干胶CA40H正面图片3M Scotch-Weld瞬干胶/快干胶CA40H瓶身图片3M Scotch-Weld瞬干胶/快干胶CA40H背面图片
正面瓶身背面
规格概述
3M Scotch-Weld瞬干胶/快干胶CA40H规格图片 3M Scotch-Weld瞬干胶/快干胶CA40H规格参数信息表
 型号3M-CA-40H-1OZ
商品类型3M Scotch-Weld CA40H瞬干胶/快干胶
包装规格1OZ/支(28.3G/支) 12支/盒
销售单位1支
外观(未固化)透明色液体
主要成分氰基丙烯酸乙酯
粘度400~600CP
适用粘接材质金属/塑料/EPDM橡胶等
使用方法
装配指南
1、预处理:为获得最佳效果,先用纱布、清洗剂等清洗粘接面2次以去除油污,待表面干燥后再进行下一步操作。
2、开盖:打开盖子,把瓶子剪个小口或者用尖器扎个小孔,套上胶粘剂滴管。
3、施胶:取本品适量均匀涂抹在基材表面,并加固1-2分钟。
4、固化:5-40秒初步定位,24小时后,可达到理想效果(强度/耐溶剂等化学性能)。
使用案例
典型应用:适用于大多数金属、塑料、橡胶、木材、瓷器和玻璃等表面的快速粘接。
     特别适合小型零部件的粘接,在工业、电子、装饰装修有广泛的应用。
3M Scotch-Weld瞬干胶/快干胶CA40H应用案例/使用场景
注意事项
1、应放置远离儿童的地方,远离火源, 尽量不要接触皮肤。
2、除另有说明外,本产品的理想贮存条件是放在8~21°C(46~70°F)温度范围内的阴凉干燥处,于原包装内存放。
   对于未开封的氰基丙烯酸酯胶粘剂最佳的贮存温度是2~8°C(36~46°F)。
3、对于冰箱中贮存的产品,在开封使用前,应当使之回升到室温。为避免污染未用胶液,不能将任何胶液倒回原包装内。
4、在阴凉通风良好的环境下密封储存,远离酸/强碱/氧化剂/胺等储存。
5、在使用之前要求对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤,有必要时可以使用促进剂。
6、影响瞬干胶固化的因素:酸性稳定剂、空气湿度、基材表面活性、温度、基材间隙、单体种类。
7、使用过程中如果产生白化现象,主要是由于太多未聚合的单体挥发后凝结在基材表面造成,
   可以通过通风、减少瞬干胶用量、使用促进剂加速固化或者选用低白化产品解决。
品牌介绍
3M公司简介
3M公司创建于1902年,全球总部位于美国明尼苏达州的圣保罗市。
作为一家世界知名的多元化科技创新企业,3M的产品和技术早已深深地融入人们的生活。
100多年以来,3M开发了近七万种产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。

3M中国简介
3M中国于1984年11月在中国注册成立,是在深圳经济特区外成立的中国第一家外商独资企业。
截止目前,3M公司在中国累积投资超过10亿美元,建立了9个生产基地、27个办事处、4个技术中心和1个研发中心,员工超过8,200人。

3M胶粘剂产品简介
3M安全与工业产品业务涵盖:个人安全防护、工业胶带及胶粘剂、工业研磨、闭合及遮蔽产品、电气电力产品、汽车售后产品。
3M是专业的胶带和胶粘剂制造商, 为客户提供优秀的工业级别粘接方案, 同时保证专业性、安全性和环保性, 提升工作效率,实现轻量化生产, 助力中国智造。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
初固时间和完全固化时间区别?对于3M CA40H这类瞬干胶,完全固化时间需要多久?
当粘接强度足以使组件可以在不损害胶粘剂长期强度的情况下处理时,胶粘剂达到初固。按照实验室的标度方法,初固时间相当于用½”重叠粘接实现1”宽搭接剪切以便在剪切模式下支撑3千克重量至少5秒所需的时间。对于瞬干胶来说,初固时间通常为几秒到几十秒。胶粘剂达到其最高粘接强度时,实现完全固化。对于瞬干胶来说,通常需要24小时。
3M CA40H看上去跟普通的502胶水差不多,有什么区别吗?
3M瞬干胶外观虽然看上去和普通的502类似,但是粘接力和粘接性能有很大的差异。3M CA40H属于高强度瞬干胶,粘接力远大于常规的502胶水,可以用于工业领域的各种用途。
3M CA40H瞬干胶为什么在规定的参数时间没有固化呢?是不是商品质量有问题呢?
1、胶水的固化分为初固和完全固化,3M CA40H这款瞬干胶初固时间为5-40秒,完全固化时间是24小时,也就是24小时达到最高强度。胶水的固化速度与温度有关,温度越低固化越慢,因此会发生冬天固化时间变长的现象,如果需要加速固化,可以加强通风加速固化;
2、因为瞬干胶的固化原理是吸收大气中的湿气固化,所以固化时间与接触面积也有关系,粘接面积越大固化越慢。因此遇到这种情况首先要排除环境因素的影响。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 修补剂/粘结剂 > 粘接剂 > 瞬干胶 > 3M高强度瞬干胶CA40H
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页