• 干湿吹三用吸尘器 GAS 15
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

干湿吹三用吸尘器 GAS 15

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
  产品名称:干湿吹三用吸尘器 GAS 15
产品类型:吸尘器
品牌:博世(BOSCH)
型号:06019E5080
适用范围:一般家用或专业工业
容量:毛10升/净8升
重量:6000g
软管长度:3m
产品特点
Bosch吸尘器

○180度可旋转握把,正反轻松握
○半自动过滤清洁系统,提升性能和过滤器使用寿命
○工具联动起止电源系统“随心动”与电动工具联动起止
○附件收纳装置,节省存放空间
○二合一功能,真空吸引和吹风功能轻松切换
○创新的集尘袋装置系统,一般家用与专业工业集尘袋均适用
○双制动滚轮,平衡性更佳
规格概述
产品名称干湿吹三用吸尘器 GAS 15
品牌博世(BOSCH)
吸真空能力(百帕)220
风量(升/秒)33
容积(升)毛10升/净8升
重量(g)6000
输入功率(W)1100
使用案例
博世工业吸尘

适用范围:工业用作业吸尘以及家用清洁均可使用。
注意事项
博世电动工具防伪标签:采用综合防伪保障体系
为防止假冒,并让用户有效辨别真伪,博世推出了一套具有综合化,立体式多重防伪保障体系的防伪标签。
归功于其多重防伪体系,此标签具有难伪造,易识别,验证方式多样化等特点。
同时,用户可以通过800免费电话,手机短信和网络三种方式查询真伪。

吸尘
品牌介绍
博世电动工具是全球知名的电动工具及附件生产商,其产品在品质、技术革新及售后服务方面一直保持高标准。
现在,博世电动工具的产品主要包括4大类:手持式电动工具,台式电动工具, 测量工具和电动工具附件。
在中国,博世电动工具提供了全系列产品,包括锤钻、冲击钻、曲线锯、电镐、角磨机、电刨和砂磨机,适用于建筑、木工、制造和金属加工等。创新的锂电充电式工具也同样适用于家具厂商、装修行业人士和“自己动手”一族。另外,博世电动工具在中国出售超过2000种博世电动工具附件产品。公司在杭州工厂设立了博世售后服务中心,并拥有一个覆盖全国的博世授权金牌售后服务中心,为博世客户提供全方位的服务。
另外,博世是德国的工业企业之一,从事汽车与智能交通技术,工业技术,消费品和能源及建筑技术的产业。总部在德国南部斯图加特市的博世公司员工人数超过 23 万,遍布 50 多个国家。博世以其创新尖端的产品及系统解决方案闻名于世。博世的业务范围涵盖了汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制系统、汽车电子驱动、起动机与发电机、电动工具、家用电器、传动与控制技术、热力技术和安防系统等。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
博世电动工具如何判断真伪?
博世拥有一套多重防伪保障体系的防伪标签。可以通过7个方面进行辨别,分别是:1,光变墨;2,无色刀版线;3,纽索图纹;4,浮雕底纹;5,激光全息定位烫印;6,紫外荧光;7,数码防伪。
电动工具使用和注意事项有哪些?
1.不要滥用电动工具,根据用途使用适当的电动工具。2.如果开关不能接通或关断工具电源,则不能使用该电动工具。3.在进行任何调节,更换附件或贮存电动工具之前,必须从电源上拔掉插头和/或将电池盒脱开电源。4.保养电动工具。5.保持切削刀具锋利和清洁。6.按照使用说明书以及打算使用的电动工具的特殊类型要求的方式,考虑作业条件和进行的作业来使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页