• 锂电充电式电钻起子机 GSR 12V-15 FC
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

锂电充电式电钻起子机 GSR 12V-15 FC

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
博世电钻
产品名称:锂电充电式电钻/起子机 GSR 12V-15 FC
品牌:博世(BOSCH)
下定型号:06019F6080
· 重载级
· 正反转功能
· 电子电池保护
· 无级调速· 无匙快换夹头
· 两档齿轮箱
· 多夹头快换系统
· 2x电池 1x充电器 4x夹头
产品特点
Bosch电钻
起子机
锂电电钻
锂电起子机
充电式电钻
充电式起子机
○硬扭矩30牛顿米/软扭矩15牛顿米。
○全进口12v锂电池,电力充沛,减少自放电,满电空转可持续45分钟左右,用于不同材质,工作时间不同。
○20档扭力调节,根据需要调整扭力档位至合适力度。
○1档为高速档,扭矩可达30牛顿米,2档为低速档,扭矩为15牛顿米。
○按下开关按钮时指示灯亮,人性化设计暗处不用,自带光源轻松适应各种环境。
○按下红色开关调节转向,当开关按到两边底端时,分别为顺时针方向,逆时针方向,当按钮处于中间位置时为关机状态,加速按钮无法启动。
规格概述
产品名称锂电充电式电钻/起子机 GSR 12V-15 FC
品牌博世(BOSCH)
产品型号06019F6080
最大钻孔直径钢材10毫米
木材19毫米
最大螺钉直径7毫米
空转速率齿轮1 0-400转/分钟
齿轮1 0-400转/分钟
最大扭矩(硬扭/软扭)30/15牛顿米
电池容量12伏/2.0安时
充电器AL1230CV
充电时间1.8公斤
重量(含电池)0.8公斤
使用案例
电钻
适用于钢材与木材的钻孔作业。
注意事项
博世电动工具防伪标签:采用综合防伪保障体系
为防止假冒,并让用户有效辨别真伪,博世推出了一套具有综合化,立体式多重防伪保障体系的防伪标签。
归功于其多重防伪体系,此标签具有难伪造,易识别,验证方式多样化等特点。
同时,用户可以通过800免费电话,手机短信和网络三种方式查询真伪。
博世防伪
品牌介绍
博世电动工具是全球知名的电动工具及附件生产商,其产品在品质、技术革新及售后服务方面一直保持高标准。
现在,博世电动工具的产品主要包括4大类:手持式电动工具,台式电动工具, 测量工具和电动工具附件。
在中国,博世电动工具提供了全系列产品,包括锤钻、冲击钻、曲线锯、电镐、角磨机、电刨和砂磨机,适用于建筑、木工、制造和金属加工等。创新的锂电充电式工具也同样适用于家具厂商、装修行业人士和“自己动手”一族。另外,博世电动工具在中国出售超过2000种博世电动工具附件产品。公司在杭州工厂设立了博世售后服务中心,并拥有一个覆盖全国的博世授权金牌售后服务中心,为博世客户提供全方位的服务。
另外,博世是德国的工业企业之一,从事汽车与智能交通技术,工业技术,消费品和能源及建筑技术的产业。总部在德国南部斯图加特市的博世公司员工人数超过 23 万,遍布 50 多个国家。博世以其创新尖端的产品及系统解决方案闻名于世。博世的业务范围涵盖了汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制系统、汽车电子驱动、起动机与发电机、电动工具、家用电器、传动与控制技术、热力技术和安防系统等。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
电动工具使用和注意事项有哪些?
1.不要滥用电动工具,根据用途使用适当的电动工具。2.如果开关不能接通或关断工具电源,则不能使用该电动工具。3.在进行任何调节,更换附件或贮存电动工具之前,必须从电源上拔掉插头和/或将电池盒脱开电源。4.保养电动工具。5.保持切削刀具锋利和清洁。6.按照使用说明书以及打算使用的电动工具的特殊类型要求的方式,考虑作业条件和进行的作业来使用。
博世电动工具如何判断真伪?
博世拥有一套多重防伪保障体系的防伪标签。可以通过7个方面进行辨别,分别是:1,光变墨;2,无色刀版线;3,纽索图纹;4,浮雕底纹;5,激光全息定位烫印;6,紫外荧光;7,数码防伪。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 电动工具 > 电动起子机 > 锂电充电式电钻起子机 GSR 12V-15 FC
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页