型号 | 钻头直径 (mm) | 工作长度 (mm) | 总长 (mm) |
2608833771 | 5 | 50 | 110 |
2608833772 | 5 | 100 | 160 |
2608833774 | 5.5 | 50 | 110 |
2608833777 | 6 | 50 | 110 |
2608833778 | 6 | 100 | 160 |
2608833779 | 6 | 150 | 210 |
2608833788 | 8 | 50 | 110 |
2608833789 | 8 | 100 | 160 |
2608833790 | 8 | 150 | 210 |
2608833794 | 8 | 400 | 460 |
2608833797 | 10 | 50 | 110 |
2608833798 | 10 | 100 | 160 |
2608833799 | 10 | 150 | 210 |
2608833802 | 10 | 300 | 360 |
2608833803 | 10 | 400 | 460 |
2608833804 | 11 | 100 | 160 |
2608833807 | 12 | 100 | 160 |
2608833808 | 12 | 150 | 210 |
2608833809 | 12 | 200 | 260 |
2608833811 | 12 | 300 | 360 |
2608833812 | 12 | 400 | 460 |
2608833813 | 13 | 100 | 160 |
2608833816 | 14 | 100 | 160 |
2608833817 | 14 | 150 | 210 |
2608833818 | 14 | 200 | 260 |
2608833820 | 14 | 300 | 360 |
2608833821 | 14 | 400 | 460 |
2608833822 | 15 | 100 | 160 |
2608833825 | 16 | 150 | 210 |
2608833827 | 16 | 250 | 310 |
2608833828 | 16 | 300 | 360 |
2608833829 | 16 | 400 | 460 |
2608833891 | 6 | 50 | 110 |
2608833892 | 6 | 100 | 160 |
2608833898 | 7 | 50 | 110 |
2608833899 | 7 | 100 | 160 |
2608833902 | 10 | 100 | 160 |
2608833905 | 12 | 100 | 160 |
2608833908 | 14 | 100 | 160 |
2608833909 | 16 | 150 | 210 |
2608836604 | 4 | 50 | 110 |
2608836631 | 18 | 150 | 200 |
2608836632 | 18 | 250 | 300 |
2608836633 | 18 | 400 | 450 |
2608836639 | 20 | 150 | 200 |
2608836640 | 20 | 250 | 300 |
2608836641 | 20 | 400 | 450 |
2608836644 | 22 | 200 | 250 |
2608836645 | 22 | 400 | 450 |
2608836647 | 24 | 200 | 250 |
2608836648 | 24 | 400 | 450 |
2608836649 | 25 | 200 | 250 |
2608836650 | 25 | 400 | 450 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|