• 切割片 诺顿 专家  A46V-BF41
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

切割片 诺顿 专家 A46V-BF41

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
诺顿专家系列-金属切割打磨的理想之选
树脂平形切割砂轮
诺顿砂轮
产品特点
诺顿砂轮
诺顿砂轮
诺顿砂轮
诺顿砂轮

·超薄不锈钢切割片,不含硫、铁、氯。
·高切削率,非常适合不锈钢薄板和钢管的切割。
·切割更加安全稳定、使用舒适方便。
·保证精确笔直的切割,且不会烧伤工件表面。
规格概述
型号A46V-BF41-11-11-4.8
货号66253371122(EX901)
粒度46
外径(mm)107
厚度(mm)1.2
孔径(mm)16
使用案例
适用于各种手提式电动和气动工具。

诺顿砂轮

诺顿砂轮
注意事项
不正确的使用会导致砂轮损坏和对操作人员的伤害,请严格遵守机床操作规程及磨具安全规则GB4674/GB2494的规定。
所有砂轮都是相对易碎的产品,在搬动过程中必须小心轻放。
保存砂轮时,应对不同类型的产品提供适宜的架子。
安装就位前,用目测法或利用声音检查砂轮可能存在的损害或损伤情况,以及检查设备和砂轮之间的转速是否相符。
品牌介绍
圣戈班磨料磨具始终致力于将全球领先的工艺技术和磨削产品引入中国,与广大中国客户分享世界最先进的磨削解决方案。公司于1994年在上海建立第一个工厂开始生产NORTON品牌陶瓷砂轮以来,通过15年在中国持续不断的工业生产及技术投资,目前已拥有3家生产工厂,1家贸易公司,6个地区销售办事处及近1000名员工。依靠无与伦比的产品范围,圣戈班磨料磨具成为唯一能够为中国客户提供从切割,粗磨、半精磨到精磨,以及表面抛光等全面磨削方案的供应商。
为了更好地服务于中国市场,了解并对客户的需求做出快速反应,2006年,圣戈班在中国设立其世界级的研发中心,其中的磨削技术中心是集团继美国和德国之后在全球的第三个专业磨削技术中心。在这里,我们除了开展对产品和技术应用的开发之外,也为中国及亚洲其它地区的市场提供更加专业的应用支持。在同行业中,圣戈班磨料磨具也是唯一一个将产品开发平台和技术保障服务带入中国的跨国企业。

圣戈班介绍圣戈班介绍
关于此商品的常见问题 (FAQ)
有没有电子目录?
本产品的电子目录在圣戈班官网或米思米官网可以下载。
另,随着全球化的展开,部分目录新增中文和英文。
关于圣戈班产品的售后服务。
米思米承诺100%原厂正品。且,为客户提供向原厂索要全部服务。除此之外,由于进口商品,米思米在一般情况下会提供原厂之上的售后服务。请放心在本平台购买。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 切断用品 > 切割砂轮 > 切割片 诺顿 专家 A46V-BF41
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页