产品概述
诺顿银熊系列百叶碟
采用高性能的高温煅烧氧化铝磨料,具有高效的磨削比和切削率。
产品特点
·选用优良材质,硬度高,形状保持性好,使用寿命长。
·适用高强度胶水,机器自动化一次性均匀涂抹,更牢固。
·可连续作业,冷切削,防止工件烧伤;震动小,减少操作疲劳。
·不锈钢和碳钢焊接件焊缝去除及调和,金属材料表面氧化皮去除。
规格概述
|
ST-T27-88-P40-10-10-9.5 | 100 | 16 | P40 | 4" | 88网盖 |
ST-T27-88-P60-10-10-9.2 | 100 | 16 | P60 | 4" | 88网盖 |
ST-T27-88-P80-10-10-9 | 100 | 16 | P80 | 4" | 88网盖 |
ST-T27-117-P60-12.5-12.5-10 | 125 | 22 | P60 | 5" | 117网盖 |
ST-T27-117-P80-12.5-12.5-9.5 | 125 | 22 | P80 | 5" | 117网盖 |
使用案例
适用于各种打磨作业。
注意事项
不正确的使用会导致砂轮损坏和对操作人员的伤害,请严格遵守操作规程及磨具安全规则GB4674/GB2494的规定。
所有砂轮都是相对易碎的产品,在搬动过程中必须小心轻放。
保存砂轮时,应对不同类型的产品提供适宜的架子。
安装就位前,用目测法或利用声音检查砂轮可能存在的损害或损伤情况,以及检查机床和砂轮之间的转速是否相符。
品牌介绍
圣戈班磨料磨具始终致力于将全球领先的工艺技术和磨削产品引入中国,与广大中国客户分享世界最先进的磨削解决方案。公司于1994年在上海建立第一个工厂开始生产NORTON品牌陶瓷砂轮以来,通过15年在中国持续不断的工业生产及技术投资,目前已拥有3家生产工厂,1家贸易公司,6个地区销售办事处及近1000名员工。依靠无与伦比的产品范围,圣戈班磨料磨具成为唯一能够为中国客户提供从切割,粗磨、半精磨到精磨,以及表面抛光等全面磨削方案的供应商。
为了更好地服务于中国市场,了解并对客户的需求做出快速反应,2006年,圣戈班在中国设立其世界级的研发中心,其中的磨削技术中心是集团继美国和德国之后在全球的第三个专业磨削技术中心。在这里,我们除了开展对产品和技术应用的开发之外,也为中国及亚洲其它地区的市场提供更加专业的应用支持。在同行业中,圣戈班磨料磨具也是唯一一个将产品开发平台和技术保障服务带入中国的跨国企业。