• 丁腈手套 一次性 蓝色
  • 丁腈手套 一次性 蓝色
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

丁腈手套 一次性 蓝色

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
AMMEX丁腈手套主图
·AMMEX爱马斯一次性丁腈手套,经济耐用。
·采用超薄技术精制而成,贴肤舒适。
·轻度氯洗工艺降低过敏几率。
·产品通过国标食品级测试,是可安全用于食品加工/食品服务行业的食品级手套。
·是工业劳保/防护,实验等领域的耐用型产品,满足更高的防护要求。
产品特点
AMMEX丁腈手套耐用舒适
·采用丁腈化合物制成,不含乳胶成分,降低过敏几率,予你温柔呵护。
·贴合手型的人体工学设计,舒柔贴合,清洗、烹饪、打扫等都能灵活处理。
AMMEX丁腈手套耐磨坚韧
·指尖麻技术,提升敏感度和保持良好的操控性能,端的稳当,抓的牢靠,不见湿滑。
·弹性十足,结实不易破,给你家人般的温暖守护。
规格概述
丁腈手套最实惠
 
品牌AMMEX(爱马斯)型号APFNC
产地马来西亚类型无粉/麻面/耐用型
颜色蓝色尺寸S/M/L
包装100只/盒 10盒/箱材质丁腈
使用案例
丁腈手套适用场合
·一次性丁腈手套适用于工业行业,例如汽车与运输、机械及设备、电子行业、制药业等。
·一次性丁腈手套也适用于民用行业,例如食品加工、美容美发、园林花卉、清洁打扫等。
注意事项
丁腈手套尺寸选择
·AQL是Acceptable Quality Limit的缩写,即当一个连续系列批被提交验收时,可允许的最差过程平均质量水平。
·AQL值越低,质量控制越严格。
丁腈手套新老包装
·厂家新款包装上市,产品维持原样。随机发货,可正常使用。
相关文件
丁腈手套SGS报告
·品质保证,SGS国际公认的检验认证机构。
相关产品
防静电鞋实惠平状口罩轻便纱线手套舒适耐用
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:
防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:
三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套
推荐理由:
优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
AMMEX品牌介绍
·AMMEX成立于1988年,总部位于美国西雅图。随着中国对“健康、卫生和安全”意识的提高,
AMMEX于2010年进驻中国——全资子公司落户上海,旨在满足中国消费者的需求。
·凭借良好的品牌运作,AMMEX推崇实现“国际化品牌,本地化价格”的产品策略,
推动一次性手套和相关防护类产品在中国大陆市场的发展和应用。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
丁腈手套表面偶尔会出现的白色条纹物质是什么东西,是质量问题吗?
这是原料搅拌时出现的颜色不均匀导致的,就跟衣服上会出现色差一个道理。这种情况下,只是在视觉上产生一些误解,但实质上不会影响使用。
丁腈手套表面偶尔会出现的白色粉状物质是什么东西,是质量问题吗?
这是凝结剂的残留脱落。凝结剂是手套生产时涂在手模上以防止手套原料粘合在手模上的必须品,主要成分是碳酸钙;当手套被剥离手模后,有小概率情况会存在残留,也只是少量的颗粒状物质。在AQL的接受范围之内的产品批次仍旧是质量合格的产品。如果用户碰巧遇上并且介意这样的颗粒状物质,建议选取一双新的手套进行作业。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页