产品概述
·西卡Sikaflex-221 是一种单组分,多用途聚氨酯弹性密封胶,它的成分是改性聚氨酯。其与空气中的湿气反应固化,形成永久弹性体。
·适用于客车车身,车顶,车头,行李箱,各种设备和制冷设备等 可防水,吸收震荡。
·可粘结多种材料 ,适用的材料包括木材、金属、金属底漆和漆面(双组份)、陶瓷材料及塑料等。
·西卡Sikaflex-221聚氨酯胶表干之后可在表面喷漆。但在喷漆之前应就漆的兼容性进行检测,并需要进行初期试验。
产品特点
·单组份构成,具有弹性、低挥发性气味
·抗老化和风化、无腐蚀
·表面可喷漆、可打磨
·耐温-40到90℃
·与多种材料具有优良的粘结力
规格概述
西卡SIKA221 单组份聚氨酯密封胶粘剂 规格参数信息
|
221单组份聚氨酯密封胶粘剂 |
Sikaflex 221 |
400ML/支 20支/箱 |
白色/黑色/灰色 |
单组份/具有弹性/低挥发性气味/抗老化和风化 |
使用方法
装配指南
·预处理:基材表面应充分清洁、干燥及光滑,彻底去除任何残留的碎片和/或原有的密封胶,可以适当使用溶剂或者底涂进行表面处理。
·施胶:将胶放入胶枪并剪去封嘴,根据接缝的宽度割去胶嘴高,以适合的手动或气劫胶枪将胶打进接缝,小心操作,避免空气进入胶层。
使用案例
典型应用:
・适用于客车车身/车顶/车头,喷涂房,净化设备,无尘房,环保设备,医疗房密封,冷气设备,食品机械,金属焊缝等粘接密封。
・具有良好抗老化能力,可用于野外流动办公室野外通信电器电柜的密封。
注意事项
·在使用之前要求对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤。
·一旦打开包装,则必须在相对短的时间内用完。
·不要在低于5℃或高于35℃的环境中施工,对底材和胶适宜的温度是15℃到25℃。
品牌介绍
100多年前,具有远见卓识的卡斯帕·温克勒先生在瑞士创立了西卡公司。
如今,西卡已成功发展为一家全球知名企业,开发和生产的系统与产品应用于建筑和汽车行业所涉及的粘接、密封、消声、加固、防护等领域并占据市场领导地位。
除了公司“西卡”品牌之外,西卡另有大约685个产品商标,如Sikaflex®、 Sika® ViscoCrete®,SikaBond® 和SikaForce®等。
西卡在亚洲已有50年历史,西卡中国是瑞士西卡集团在华的全资子公司。
随着在中国业务的蓬勃发展,西卡中国集团于2006年将中国总部迁至苏州工业园区,同期全新的技术中心也在新一期的总部厂房设立。
目前西卡中国拥有8 个生产工厂,生产面积达 304,700 平方米,生产并销售包括先进的聚羧酸盐混凝土外加剂、PVC防水卷材系统、聚氨酯密封胶、各类工业地坪材料、灌浆材料、加固与修补材料等一系列化学建材产品。
以上引自西卡SIKA官网。
相关产品
| | |
陶熙(DOWSIL) | 信越(SHINETSU) | 乐泰(LOCTITE) |
通用中性有机硅密封胶粘剂DC7091 | 通用型中性有机硅粘接密封胶KE45 | 单组份金属玻璃用结构胶粘剂326 |
推荐理由:适用于需要高强度并且有弹性的粘接密封,如玻璃和金属,或玻璃和塑料 | 推荐理由:适用于机床等工业机械结构密封、吸收震动和冲击,用于零件的支撑等。 | 推荐理由:高粘度厌氧型结构胶,适用于粘接刚性材料,也适用于粘接金属和玻璃。 |