• LOCTITE乐泰单组份金属玻璃用结构胶粘剂326小包装【50ML支装】(次日发货)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

LOCTITE乐泰单组份金属玻璃用结构胶粘剂326小包装【50ML支装】(次日发货)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
1、LOCTITE乐泰AA326 是一种单组分、高粘度厌氧型结构胶粘剂,特别适合用于粘接刚性部件。
2、326是一种高强度多用途粘合剂,能够提供氰基丙烯酸酯环氧结构胶的强度和固化速度。
3、本品属于厌氧型结构胶粘剂,具有良好的耐溶剂性,可以在几分钟内初步固化,适用于需要快速高强度固定条件的应用。
4、用于粘接刚性材料,也适用于粘接金属和玻璃。典型用途是将铁氧体粘接到要求快速固定的电动机的电镀金属件,扬声器零件和珠宝上。
产品特点
1、快速固化:初固时间3分钟左右,完全固化需要24~72小时。
2、高强度:具有良好的剥离和剪切强度。
3、填充间隙:由于是厌氧型结构胶,因此填充间隙0.5mm以内
4、耐高温:耐温高达120℃。
5、操作简单:单组份无需混合即可使用。
LOCTITE乐泰单组份金属玻璃用厌氧胶/结构胶粘剂AA326产品正面示意图
正面
LOCTITE乐泰单组份金属玻璃用厌氧胶/结构胶粘剂AA326产品侧面示意图
侧面
LOCTITE乐泰单组份金属玻璃用厌氧胶/结构胶粘剂AA326产品背面示意图
背面
规格概述
LOCTITE乐泰单组份金属玻璃用厌氧胶/结构胶粘剂AA326规格参数信息
LOCTITE乐泰单组份金属玻璃用结构胶粘剂326规格参数信息表
 
型号LOC-326-50ML
商品类型单组份高强度厌氧型结构胶粘剂AA326
包装规格50ML/支 10支/盒
销售单位1支
外观(未固化)透明琥珀色
粘度(cps@25℃)13,500-22,000
强度高强度
体积比单组份
典型应用刚性部件的结构粘接
使用方法
・预处理:基材表面应充分清洁、干燥及光滑,彻底去除任何残留的碎片和/或原有的密封胶。

・施胶:为了确保快速可靠的固化,在被粘接材料的一个表面上必须涂上活化剂,而在另一个表面上涂上胶粘剂。
    建议胶层间隙为0.1mm。在胶层间隙过大(最大可为0.5mm),或者要求较快的固化速度,则应当在两个表面上均使用活化剂。
    部件应当在15 分钟内组合完成,多余的胶粘剂可用有机溶剂擦去,粘接部件应当夹紧直到胶粘剂固化。

・固化:粘接件应当达到全强度后,方可承受服役载荷(由于胶层间隙和被粘材料的不同。因此该胶粘剂典型的完全固化时间处于24-72 小时之间)。
使用案例
典型应用:用于粘接刚性材料,如铁氧体粘到电机或电镀金属部件的扬声器,也适用于粘接金属和玻璃,它是一种高强度多用途粘合剂。
特别说明:本产品通常不适宜用在塑料件上(尤其是可能造成应力开裂的热塑性塑料)。建议用户在使用前确认好本产品同这类被粘接材料的相容性。
注意事项
1、应放置远离儿童的通风阴凉干燥处,远离火源, 尽量不要接触皮肤。
2、本产品的理想贮存条件是放在8-28°C(46-82°F)温度范围内的阴凉干燥处,于原包装内存放。如果本产品贮存在8~18°C 的条件将会更理想。
3、本产品不宜在纯氧与/或富氧环境中使用,不能用于氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。
4、在粘接之前要使用水性清洗液清洗被粘接表面时,重要的是检查清洗液和胶粘剂的相容性。在某些情况下,这些水性清洗液会影响胶液的固化和性能。
品牌介绍
乐泰简介
LOCTITE乐泰隶属于汉高(中国)投资有限公司,于1997年成为汉高旗下品牌,因优质胶粘剂和密封剂而闻名于世。
50多年前厌氧技术问世,自此之后乐泰产品广泛应用于各个行业的机器和组件中。
LOCTITE乐泰产品提供适用于整个胶粘技术和制造过程的解决方案,它们应用于电子、汽车、航空航天和生物医学等领域。
LOCTITE乐泰提供的远不止优质胶粘剂/密封胶产品,它针对多种工业环境中的特定问题提供有效的解决方案。

乐泰历史
乐泰成立于1953年,由Vernon Krieble博士在康涅狄格州哈特福德市三一学院的地下实验室里创建。
这位化学教授富有进取精神,针对可在空气隔绝时固化的独特厌氧密封剂发明了一种固化抑制系统。
1956年7月26日,在纽约的大学俱乐部召开的新闻发布会上,乐泰首次公开亮相。
机械设备中螺母和螺栓松动的问题由来已久,客户也早已认为该问题无法解决,乐泰承诺解决该问题引来很多人争相咨询。
乐泰成立伊始,其产品即解决了“无法解决的”问题,之后通过创新不断取得成功。
1997年乐泰被汉高收购,时至今日依旧是其主打品牌。

关于此商品的常见问题 (FAQ)
以LOCTITE乐泰单组份金属玻璃用结构胶粘剂326为代表的这类结构胶粘剂有什么特点?
厌氧胶:隔绝空气(氧)的情况下,胶粘剂在金属离子促进剂作用下发生自由基反应快速聚合固化。厌氧结构胶操作简单,用胶量少,易于储存,强度高,室温环境下隔绝氧气可实现快速固化。但是这类结构胶不能用于大间隙的粘接密封,通常间隙小于0.5mm,不适用于疏松多孔的材料,固化速度和粘接强度与被粘接物的材质有关系,活性表面如钢、铁、铜、锰、铝等固化较快,强度较高;但是惰性表面如纯铝、不锈钢、锌、隔、金、陶瓷、热固性塑料等固化慢、粘接强度较低;滞性表面如阳极化表面、氧化表面和电镀表面不能粘接,必须经过表面处理,涂上促进剂,才能进行粘接。单面涂促进剂较好,过5分钟再涂厌氧胶。
以LOCTITE乐泰单组份金属玻璃用结构胶粘剂326为代表的这类结构胶粘剂主要适用于哪些应用场合呢?
LOCTITE乐泰单组份金属玻璃用结构胶粘剂326用于粘接刚性材料,典型用于是把铁氧体粘到电机或电镀金属部件的扬声器,也适用于粘接金属和玻璃,它是一种高强度多用途粘合剂。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 修补剂/粘结剂 > 粘接剂 > 粘接剂 > LOCTITE乐泰单组份金属玻璃用结构胶粘剂326小包装【50ML支装】(次日发货)
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页