• 橡胶大底防静电安全鞋翻毛板鞋款
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

橡胶大底防静电安全鞋翻毛板鞋款

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
夏季劳保鞋 透气劳保鞋
品牌:代尔塔
品名:低帮安全鞋
鞋面:S1P HRO SRC级二层绒面皮革
鞋底:丁腈橡胶外地
重量:约1公斤
基本功能:防砸、防刺穿、防静电、SRC级防滑
产品特点
防砸防穿刺安全鞋
五大特点:
1.S1P HRO SRC二层绒面皮:鞋面采用S1P HRO SRC级二层绒面皮,鞋头内部采用复合材料包头。
2.快速收紧鞋绳设计:柔软的反毛牛皮鞋帮面,提升舒适度。
3.双层气泡聚酯内衬:双层气泡聚酯内衬,舒适性的大优化。
4.橡胶外地更高耐磨性:独特外底设计,提供抓握力(SRC标准)。HRO耐热标准使鞋底组件耐300度高温(1分钟以内)。
5.绒面鞋帮结合皮革鞋舌:绒面鞋帮结合皮革材质鞋舌,时尚拼合。
规格概述
安全鞋功能
安全鞋功能
基本功能:防砸、防刺穿、防静电、SRC级防滑
使用案例
代尔塔 劳保鞋
适用领域:电力行业、汽车制造、建筑工地、石油开采、机械制造、钢铁冶炼
品牌介绍
代尔塔
代尔塔(中国)安全防护有限公司是法国代尔塔集团旗下独自分支机构。前身苏州代尔塔公司创立于2002年,现总部位于苏州吴江。
公司按照营运需求建立了包括研发、采购、制造、外贸、国内销售、物流和欧中工业园服务外包的业务机构。目前公司拥有仓储面积为12000平方米,制造区域为5000平方米的现代化综合物流与制造基地。在中国,代尔塔的使命是以“全球防护 本地服务”的理念提供从头到脚防护的一站式服务。
注意事项
为了更好的使用鞋子并延长鞋子使用寿命,建议选择合适的清洗产品,定期清洁鞋子,切忌使用暖气或明火烘干,以免造成老化、开胶、褪色和严重变形。
相关产品
PVC防静电帆布四孔鞋一次性白色平面口罩棉纱手套
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:
防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:
三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套
推荐理由:
优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想购买这款安全鞋,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
我们厂里需要防滑功能的安全鞋,这款安全鞋防滑吗?
尊敬的客户,您好!本产品通过在带有瓷砖上加肥皂液,在不锈钢板上加甘油进行测试。测试得到的摩擦系数均达到欧标SRC等级防滑要求,具有SRC等级防滑功能。
你好!请问一下这个安全鞋的前面是用什么材料制作的?
尊敬的客户,您好!本款安全鞋的鞋头采用的材料为非金属钢头,可承受200焦的冲击和15千牛的静压。更多详情,您可咨询米思米客服。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 个人防护/安全防护 > 足部防护 > 安全鞋 > 橡胶大底防静电安全鞋翻毛板鞋款
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页