升级版手动绞盘30米
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
升级版手动绞盘30米
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品特点
手动绞盘
● 该产品属于机械设备,不属于PPE。
● 全身钢制,最大允许负载500kg,与三脚架TRA22/TRA32配合使用。
● 镀锌钢索直径6mm,长30m,极限承载力约22kN。
● 具有离手自锁功能。此产品仅适用于重物。
产品规格
货号
长度
颜色
净重
505005
30m
黑色
18200g
产品展示
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
个人防护/安全防护
>
坠落防护
>
升级版手动绞盘30米
您还有
2
项规格未选
升级版手动绞盘30米
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740129306071
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740129306071