• 棉纱手套 500g黄边特级
  • 棉纱手套 500g黄边特级
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

棉纱手套 500g黄边特级

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
产品照片
·腾海纱线手套,采用特级棉,无异味,经济实惠。
·用途广泛,维护保养,建筑建材,物流搬运,机电装配,园艺农作等。
·是工业劳保/防护的通用型产品,满足手部的基础防护需求。
产品特点
产品照片产品照片
·舒适耐磨,透气轻便,穿戴舒适无异味。
·颜色:白色。材质:特级棉。
·均码长度:约21.5cm,左右手通用。
·10针粗纱混纺编织,经济实用。每打500克。
规格概述
产品照片




 
品牌腾海型号TH0160
产地中国类型普通款
颜色本白(黄色罗口)尺寸均码
包装10双/打材质特级棉
使用案例
产品照片
适合日常搬运、五金冲压、机械加工、汽车修理、林木业等。
牢固耐磨,现场作业更高效。给手部更好的防护。
注意事项
●由于体质不同,可能引起瘙痒、痱疹等过敏症状。
   一旦感到异常,请停止使用并就医。
●请勿使用圆盘等旋转体作业中,可能导致手部损伤。
   请避免接触高温物体,以免烫伤。
●若涉及药品、溶剂、油类等对于人体有害的物质时,请勿使用。
●可以导电,请勿使用于电气作业中。
●如拉扯或切割,可能引起指尖或者指缝出现破洞。
●为了不伤害手套,请用30℃弱水洗涤或者手洗。
●洗涤后请干洗,请勿使用烘干机。
●请避免阳光直射,以防产品裂化。
相关产品
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌:MISUMI
品名环保耐磨再生棉纱线手套
推荐理由:采用高档纤维制品尾料进行二次利用,品质优良,耐磨性能升级,是市面上为数不多的高耐磨性纱线手套。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
购买纱线手套时,主要看哪些参数来判断手套的厚薄?
通常看每打手套的克重和针数。克重越高编织越厚实,针数越高越紧密。普通厚度为450克,加厚款为600克。7针和10针的纱线手套占主流。
这款手套有几种尺寸可选?使用的时候,区分左右手吗?
纱线手套都是均码的,不分大号、中号、或小号,常规长度是21-23cm。同时,这款手套也不区分正反面,两面都是一样的,所以左手右手都是通用的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页