• 白色PU指尖涂层手套(300双/箱)
  • 白色PU指尖涂层手套(300双/箱)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

白色PU指尖涂层手套(300双/箱)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
·荣腾PU涂指手套,弹力强,贴合手形,久戴不累。
·针织袖口,不易沾染尘埃。透气性强,适合长时间作业。
·是工业劳保/防护的通用型产品,满足手部的基础防护需求。
产品照片
产品特点
产品照片
·13针涤纶针织内胆,优质耐用。
·手背透气,灵巧耐用。
产品照片
·手指聚氨酯涂层,防滑耐磨。
·发尘少,不在产品表面留下痕迹。
产品照片
·多彩罗口,尺码不同,颜色不同。
·弹性设计,便于佩戴不滑落。
规格概述
产品照片
品牌荣腾包装1副/袋
产地中国类型涂层手套
颜色S码:白色手套+粉色罗口
M码:白色手套+绿色罗口
L码:白色手套+灰色罗口
浸胶部位手指
尺寸S/M/L
使用案例
产品照片
适合日常搬运、五金冲压、机械加工、汽车修理、林木业等。
牢固耐磨,现场作业更高效。给手部更好的防护。
注意事项
●适合干燥和轻度油性环境下使用。
●如果长久放置于脏污环境,容易发霉,请留意。
●请勿保管于高温多湿环境下。
相关产品
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌:MISUMI
品名:环保耐磨再生棉纱线手套
推荐理由:采用高档纤维制品尾料进行二次利用,品质优良,耐磨性能升级,是市面上为数不多的高耐磨性纱线手套。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
PU手套和纱线手套有什么区别?
你好,纱线手套通常是7针或者10针的,属于基础款,适用于普通搬运作业。PU手套是13针的内胆,而且手掌部分带有防滑涂层,比常规的纱线手套抓握力、耐磨性更好。
手套是均码的吗?有大小区别吗?
你好,有S/M/L三个尺码可以选择,按照手掌围的大小进行区分。S码约为19cm,M码约为22cm,L码约为24cm。手套内胆有弹性,可以依据实际手型进行拉伸。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页