螺旋弹簧 P-704-1
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
螺旋弹簧 P-704-1
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
・P-704、压接工具、螺旋弹簧。
独立包装尺寸W(mm):40
独立包装尺寸H(mm):3
独立包装尺寸D(mm):130
数量:2
产品样式
型号
个装尺寸W
个装尺寸H
个装尺寸D
JAN代码
P-704-1
40(mm)
3(mm)
130(mm)
4962772460818
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
通用工具
>
通用工具(选购件/其他)
>
螺旋弹簧 P-704-1
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740232324221
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740232324221