• 镊子 PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106
  • 镊子 PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106
  • 镊子 PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106
  • 镊子 PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106
  • 镊子 PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106
  • 镊子 PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106
  • 镊子 PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106
  • 镊子 PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106
  • 镊子 PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106
  • 镊子 PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

镊子 PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・板厚2.8mm。
・高档强力镊子系列。
・带滚花尖端,增强固定力。
・通过使用经过热处理的坚韧材料,并在尖端处保留一定的厚度,即使在恶劣的使用情况下,其强度也足以抵抗弯曲。
・也可像钳子一样用力抓握,用于撬动作业。

产品特点・样式

型号A(mm)B(mm)C(mm)前端宽度(mm)板厚(mm)材质重量(g)
PP-1001251080.62.8不锈钢
(SUS420J2)
29
PP-1011150.322
PP-1021250.628
PP-1031.229
PP-1060.3

外形图

使用方法・使用示例

使用示例

ピンセット PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106 使用事例
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 精密镊子 > 镊子 PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106
您还有2项规格未选