500透明胶带
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
500透明胶带
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【品牌】3M
【名称】思高透明胶带
【规格】15m长・12mm和18mm两种宽度可选择
【特点】
1.透明度高,经久不变黄
2.粘性佳,粘力持久
3.表面平滑光亮,手感顺滑
4.韧性佳,缠绕紧不易断
产品特点
透明度高,经久不变黄
粘性强,粘力持久
表面平滑光亮,手感顺滑
韧性佳,缠绕紧不易断
规格概述
型号
宽度(mm)
长度(m)
500-12-15M
12
15
500-18-15M
18
15
注意事项
使用案例
品牌介绍
3M授权特约经销商
关于此商品的常见问题 (FAQ)
3M这款500透明胶带有些什么特点?
3M这款思高透明胶带有4大特点。1.透明度高,经久不变黄。2.粘性强,粘力持久。3.表面平滑光亮,手感顺滑。4.韧性佳,缠绕紧不易断
3M这款500透明胶带的可以用在什么地方?
3M这款思高透明胶带多用在如下场景。1.密封时使用,方便安全。2.各类纸张的修补,实用美观。3.用于手工艺品的制作,制作精美。4.修补小物件,便捷生活
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
OPP胶带
>
500透明胶带
您还有
2
项规格未选
500透明胶带
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1714205775674
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714205775674