●可以方便的测量普通指示表难以测量的凹面
●采用非分离结构实现测量方向自动返转
●由于表盘带O型圈的镜片一体式设计,指示表具有防水性能
●有防眩平面镜片带有防划涂层
产品概述
三丰品牌杠杆表以其卓越的品质活跃在用户现场,受到全球用户的热烈好评。
最新款杠杆表升级后更提高了三丰杠杆表的耐用性、灵敏性以及可视性。
产品特点
防止尘埃进入表盘内部的设计采用O型圈密闭,使得表圈旋转顺滑的同时可以有效防止尘埃和油从缝隙渗入表盘内部
表圈与表蒙一体化结构表圈与表蒙为一体化结构,防止切削液和油从表盘正面及缝隙进入
![513-445-10E](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223300028785/img/a190001.jpg)
易于度数的表蒙(左边为老款,右边为新款)
表蒙进行多涂层处理通过硬质、防污、抑制反射的镀膜技术,防止表蒙出现划痕、污损和反光
表盘显示测头长度杠杆表规格不同使用的测头长度不同,为避免订错测头,在表盘标记了测头长度
减少测针固定部位松动的设计杠杆表的测针固定部位在长期使用后会发生松动。
三丰杠杆表采用螺纹部不外露,测针固定部的螺丝不易松动的独创结构
![螺丝固定](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223300028785/img/a190004.jpg)
规格概述
基本套装 | 513-424-10E |
附加套装 | 513-424-10A |
全套套装 | 513-424-10T |
![513-424-10E](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223300028785/img/a190006.jpg)
基本套装 | 513-404-10E |
附加套装 | 513-404-10A |
全套套装 | 513-404-10T |
![513-404-10E](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223300028785/img/a190007.jpg)
基本套装 | 513-414-10E |
附加套装 | 513-414-10A |
全套套装 | 513-414-10T |
![513-414-10E](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223300028785/img/a190010.jpg)
基本套装 | 513-415-10E |
附加套装 | 513-415-10A |
全套套装 | 513-415-10T |
![513-415-10E](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223300028785/img/a190009.jpg)
基本套装 | 513-426-10E |
附加套装 | 513-426-10A |
![513-426-10E](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223300028785/img/a190016.jpg)
基本套装 | 513-425-10E |
附加套装 | 513-425-10A |
![513-425-10E](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223300028785/img/a190015.jpg)
基本套装 | 513-405-10E |
附加套装 | 513-405-10A |
全套套装 | 513-405-10T |
![513-405-10E](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223300028785/img/a190018.jpg)
注意:基本套装(-10E结尾)和附加套装(-10A结尾)以及全套套装(-10T)区别请参考“规格/价格”一览表内容
使用案例
安装在高度尺上可以用来测量工件加工平面的跳动
![使用案例](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223300028785/img/a190022-1.jpg)
尺寸图
|
513-401-10E | 14.7 | 11.2 |
513-471-10E |
513-405-10E | 18.7 | 15.2 |
513-425-10E |
513-475-10E |
513-404-10E | 20.9 | 17.4 |
513-474-10E |
513-424-10E | 22.2 | 18.7 |
513-426-10E |
513-478-10E |
513-414-10E | 37.4 | 33.9 |
513-415-10E | 44.5 | 41 |
513-477-10E |
测头选型表
各款杠杆表对应的可用测头请参考如下表格来选型
|
|
513-304GE | 6.5 | - | - | 102824 | 102825 | - | 102826 |
513-401-10E,513-471-10E | 11.2 | 190547 | 190548 | 103017 | 103010 | 21CZA209 | 103018 |
513-405-10E,513-425-10E 513-465-10E,513-455-10E 513-475-10E,513-485-10E | 15.2 | - | - | 131314 | 103011 | 21CZB068 | 131315 |
513-404-10E,513-464-10E 513-444-10E,513-454-10E 513-484-10E,513-474-10E | 17.4 | 190549 | 190550 | 103013 | 103006 | 21CZA201 | 103014 |
513-424-10E,513-456-10E,513-466-10E 513-426-10E,513-478-10E,,513-486-10E | 18.7 | 190654 | 190653 | 137558 | 137557 | 21CZA210 | 137559 |
513-414-10E | 33.9 | - | - | 131316 | 131324 | - | 131317 |
513-415-10E,513-477-10E | 41.0 | 190656 | 190655 | 136235 | 136013 | 21CZA211 | 136236 |
注意:附加套装(-10A结尾)和全套套装(-10T)已经包含了φ1和φ3的测针,请在选配测针前确认杠杆表套装内容
规格表
各款杠杆表套装参数请参考如下表格,套装具体内容请参考右侧套装配置图
![尺寸图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223300028785/img/b190001-1.jpg) | ![尺寸图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/MTY1/223300028785/img/b190002-1.jpg) |
注1:重量中不包括带有φ8燕尾槽的轴套 注2:测针替换后,需要使用校准器进行校正。由于破损而更换测针时,内部零件可能会破损,如运行不良的情况下,需进行维修 |
尺寸图
|
513-401-10E | 14.7 | 11.2 |
513-471-10E |
513-405-10E | 18.7 | 15.2 |
513-425-10E |
513-475-10E |
513-404-10E | 20.9 | 17.4 |
513-474-10E |
513-424-10E | 22.2 | 18.7 |
513-426-10E |
513-478-10E |
513-414-10E | 37.4 | 33.9 |
513-415-10E | 44.5 | 41 |
513-477-10E |