• 三丰/MITUTOYO 杠杆式指示表-513系列平行型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

三丰/MITUTOYO 杠杆式指示表-513系列平行型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
高质量/ 高精度型/ 高可靠性的比较测量工具
杠杆指示表513系列-垂直型
非常易于观察测量结果
三丰杠杆表  三丰杠杆指示表
产品特点
· 易于读数的表蒙:不易反射外部光线的平面表蒙,易于读数。
· 可视化的提高:通过采用通用字体,调整表盘颜色、指针与刻度线粗细的关系,大幅提高了可视性。
· 防止尘埃进入表盘内部:采用利用O型环的结合方法,表圈旋转顺滑,还可有效防止尘埃和油等进入表盘内部。
· 表圈和表蒙的一体化结构:通过表圈和表蒙的一体化结构,防止切削液和油从表盘正面及缝隙处进入。
· 表蒙进入多涂层处理:通过实施硬质、防污、抑制反射镀膜,抑制划痕、污损和反射。
· 抑止表圈偏离:通过将凸缘安装在轴承支架上,防止表圈因受外力而意外偏离。
杠杆表

· 减少测头固定部的晃动:长期使用后,测头固定部的螺丝会发生松动。本产品采用螺纹部不外露、测头固定部的螺丝不易松动的独创结构。
杠杆指示表

· 丰富的种类:有表盘安装方向不同的4种类型。
指示表
  水平型—标准型号
  垂直型—表盘以垂直于测头轴的方向配置的型号
  倾斜型—相对于水平型,表盘倾斜20°的型号
  平行型—相对于表盘,以测头动作方向为水平方向的型号
规格概述
平行型
型号分度值测量范围表盘读数精度重量测力硬质合金 (防磁性)
基本套装附加套装全套套装全量程误差单圈10刻度返回重复
513-486-10E0.01mm0.5mm0-25-06μm5μm4μm3μm53g0.3N以下
513-484-10E513-484-10A513-484-10T0.8mm0-40-09μm
513-485-10E0.002mm0.2mm0-100-04μm2μm3μm1μm

MITUTOYO指示表
注意事项
杠杆指示表的测针替换,取下轴套
· 测针替换后,需要使用基准器进行校正。
· 使用前端ø1mm以下的测针进行测量,容易受到测针挠曲的影响。
· 测针螺母和无燕尾榫轴套的固定部分,为防止分散出厂时使用胶水粘接。如果客户进行替换的时候,为了不损伤设备,请使用绵软的丝布裹上,用箝子慢慢旋转取出。
· 推荐拧紧扭矩:16cN・m
使用案例
可配合与磁性表座(万向表)一起使用。
MITUTOYO杠杆表  MITUTOYO杠杆指示表

尺寸图
平行型
单位:mm
三丰杠杆表

型号L1L2
513-484-10E20.917.4
513-485-10E18.715.2
513-486-10E22.218.7
关于此商品的常见问题 (FAQ)
指针式指示表如何选型?
选择指针式指示表需要的重要因素:尺寸(外盖直径)、分辨力(分度)、测量范围。指示表类别区别一般在于刻度盘面,测量范围,刻度样式和环境抵抗性等级。针对不同的测量环境和测量需求,从指示表的功能上需要进行进一步选择。最后对表盘、刻度的功能选择。
指针式指示表开始测量前外观检查的注意点有哪些?
外观检查需要确认:指示表零部件是否松动;测头、螺丝类有无松动;测头有无磨损;长、短针的静止位置是否稳定在设定的位置…长针对准零点时请确认短针是否也对准了零点位置
指针式指示表使用过程中有什么注意事项?
1.请使用没有弯曲的夹持工具,拧紧锁紧装置。
2.拆解或改造可能造成精度不良或故障,请勿自行拆解。
3.测头与测量面接触产生的角度会导致测量误差,安装时,请尽可能地将角度调到最小,每次产生的角度均要进行补偿。
4.因掉落或撞击等发生破损时,请停止使用并通过正规渠道修理。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 百分表 > 三丰/MITUTOYO 杠杆式指示表-513系列平行型
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页