●规格
- | Barlight 530 | Barlight 530-F | Barlight 530-FL |
---|---|---|---|
光源 | 高亮度白色LED 21粒 | ||
额定输入电压 | AC100V 50/60Hz | ||
线长(单位 mm) | 电源线:1,800 | ||
消耗功率 | 24W | ||
使用温度范围 | 0℃~40℃ | ||
防尘、防水保护等级 | IP20 | IP40 | |
照度 ※1 | 150mm:19,000Lx、200mm:15,000Lx、300mm:10,300Lx、400mm:7,100Lx | ||
照射发散角 ※2 | 6° | ||
仅照射头的质量 | 800g | ||
总质量 | 1.6kg | 3.4kg | 13.5kg |
※1 照度数据是在暗室中的照射头中心测量的。 该数据是从一种批量生产的产品中提取的,并不是保证值。
※2 照射发散角度无法调节
●选项
桌面支架使用4个装饰螺钉与本体Barlight 530连接,是可以放在桌面上使用的产品。
(注意)
如果照射单元安装在调节范围之外,或者如果照射单元大幅左右移动,则主机可能会翻倒并损坏观察对象。
夹紧支架使用4个装饰螺钉与本体Barlight 530连接,是可以放在桌面上使用的产品。
夹紧范围4~60mm
自由臂通过四个装饰螺钉连接 Barlight 530 主体,它是一种可移动的软臂式夹具支架。自由臂具有压倒性的自由度,可以轻松地对工件上的照射角度进行细微调整。
加紧范围15~60mm
(注意)
Barlight 530 机身的中继线无法穿过本产品的臂内。
握柄可以用两个装饰螺钉固定在条形灯上。通过手持照射头,可以在移动时观察大型工件。您可以通过连接两个条形灯把手来更稳定地握住它。
自由臂脚轮支架是一种灵活的臂式脚轮支架,可让您使用四个装饰螺丝固定 Barlight 530 机身。 自由臂具有压倒性的自由度,可以轻松地对工件上的照射角度进行细微调整。
(注意)
Barlight 530 机身的中继线无法穿过本产品的臂内。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|