峰值时测量范围 N·m kgf·cm Ibf·in | 0.015-1 0.15-10 0.15-9 |
---|---|
精度 | ±0.5%以内(F.S.) |
测量模式 | TRACK, PEAK, FIRST PEAK |
外形尺寸(mm) | 230x124x65.2(H) |
重量(g) | 1.8kg |
电池组(充电时间) | 1.2V NiMH x 5节 1000mA(6小 时以内) |
充满电连续使用时间 | 8小时 |
电池寿命 | 约充电300次 |
专用充电器 | 输入:AC 100-240V(50/60Hz) 输出:DC 7.3-8V 0.5 A |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|