• 方形焊锡槽〈铸铁〉POT-203C
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

方形焊锡槽〈铸铁〉POT-203C

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・配备PID功能以实现精确的温度控制。
・可通过双数码显示同时确认设定温度与测定温度。
・焊锡槽和发热芯分离设计可以让发热芯方便更换。
・适用于无铅焊锡的铸铁槽。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

●规格

  • 耗电量:1,300W
  • 设定最高温度:450℃
  • 显示温度精确度:±{(显示温度的1.25%)+ 1℃}(传感器附近)
  • 发热芯:护套式发热芯
  • 控制方式:PID控制方式
  • 电源线:1.5m(3芯・无插头)
  • 焊锡槽材质:铸铁
  • 熔锡量:约7kg

【尺寸】

  • 本体部:450(W)×124(H)×220(D)mm
  • 焊锡槽部(内尺寸):173(W)×53(H)×108(D)mm
  • 质量:11kg

※质量不含电源线。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 焊料/静电对策用品 > 焊接用品 > 方形焊锡槽〈铸铁〉POT-203C
您还有2项规格未选