耗电量 | 200W | |
---|---|---|
电源线 | 1.5m(3芯线・接地插头) | |
设定温度 | 吸锡泵 | 250~450℃ |
电烙铁 | 200~480℃ | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上 | |
真空生成方式 | 隔膜方式 | |
极限真空度 | -0.08MPa(-600mmHg) | |
附属品 | 清洁针(TP-100CP-13)/烙铁台(ST-76) |
尺寸 | 205(W)×170(H)×160(D)mm |
---|---|
重量 | 3.6kg |
※重量不包括电源线・软管。
耗电量 | 70W |
---|---|
接地电阻 | 2Ω以下 |
泄露电压 | 2mV以下 |
发热芯 | 陶瓷发热芯 |
电源线长 | 1.2m |
全长 | 190mm(烙铁头PX-2RT-B安装时、电线护套除外 ) |
重量 | 70g(烙铁头PX-2RT-B安装时、电线护套除外) |
标准烙铁头 | PX-2RT-B |
耗电量 | 85W |
---|---|
发热芯 | 陶瓷发热芯 |
吸取部电源线长 | 1.2m |
尺寸 | 220×155mm |
重量 | 250g(电源线、软管除外) |
标准吸嘴 | TP-100N-S5 |
【开阀机构(2段式开关)】
Step1
扣动扳机,气泵开始工作,真空储气管内气压开始下降。
Step2
继续扣动扳机,开放阀打开,在真空储气管的负压作用下,迅速吸锡。
【烙铁头/吸嘴温度恢复特性】
数据是在5mm范围连续焊锡溶解时取得。约2秒/回(使用烙铁头PX-2RT-B、使用吸嘴TP-100N-10)
【极限真空度】
增加了开放阀设计,只需0.1秒,真空度即可达到-0.06MPa(约-450mmHg)。(※与我司SVS-500AS相比,以高于4倍速度达到最高真空度)
吸锡能力比较例子
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|