超高输出500W台式温控烙铁
采用带有集成加热器传感器的超高功率500W一体型烙铁头。可以缩短重负荷焊接的时间并提高精度。
与一般的500W级烙铁相比,重量比约为1/10。
100V-240V电压输入范围,可自适应多种电压。
可以简化使用普通烙铁需要花费时间的工作,例如焊接屏蔽罩金属板和焊接大直径线束端子。
尖端配有集成传感器和加热器,具有出色的温度精度和热恢复能力。
焊接时间报警功能・・・利用烙铁头温度下降的情况,通过报警进行焊接时间的管理。
上下限温度范围报警功能・・・当烙铁头温度超出设定温度范围时,该功能会持续发出蜂鸣声。
智能休眠功能・・・一定时间不使用时,自动降低烙铁头温度,防止烫伤。
关机功能・・・如果在预设时间内没有进行任何工作,则自动关闭电源。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|