高效率刀具 铣刀 通用型 SNMU-GM
商品
评价
详情
  • 高效率刀具 铣刀 通用型 SNMU-GM
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高效率刀具 铣刀 通用型 SNMU-GM

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
高效铣刀MFSN88用刀片,切削角度为 88°。
【特长】
・可根据加工用途选择等级。
・将抑制崩刃的坚固基材与耐热性优异的特殊涂层相结合,实现稳定的加工,从一般钢材、模具钢到难切削材料,均表现出优异的性能(PR1535)。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

高性价比的双面8刀尖规格刀片
在台阶粗加工方面发挥威力

实现接近90°加工用途,降低成本。可对应多种加工,便利性高。

高能率カッタ MFPN66用チップ 刃先強化型(重切削用) PNMU-GH 肩削り・平面削り加工
 

低阻力设计,抑制振刀
可对应容易振刀工况下的粗~半精加工

高能率カッタ MFPN66用チップ 刃先強化型(重切削用) PNMU-GH 低抵抗設計
高能率カッタ MFPN66用チップ 刃先強化型(重切削用) PNMU-GH 切削抵抗比較

切削阻力对比

采用MEGACOAT NANO实现长寿加工
产品阵容还包括金属陶瓷材质
・可根据加工用途选择不同的材质与断屑槽

高能率カッタ MFPN66用チップ 刃先強化型(重切削用) PNMU-GH MEGACOAT NANOレパートリー
 

新钴配合比例保证高韧性

高韧性母材

高能率カッタ MFPN66用チップ 刃先強化型(重切削用) PNMU-GH 高靭性母材
 

母材粒子的优化与均匀化提高加工稳定性

优化的粒子可对应强冲击、不稳定加工
导热率提高约11%
通过均质化组织大小,抑制湿式加工时产生的热龟裂
减少组织内部的破坏源产生

高能率カッタ MFPN66用チップ 刃先強化型(重切削用) PNMU-GH ダイヤモンド圧子によるクラック比較

使用金刚石压头进行裂纹比较

 
高能率カッタ MFPN66用チップ 刃先強化型(重切削用) PNMU-GH コーティング特性

外形图

高能率カッタ MFPN66用チップ 刃先強化型(重切削用) PNMU-GH 外形図

推荐切削参数

推荐切削参数表

涂层硬质合金

高能率カッタ MFPN66用チップ 刃先強化型(重切削用) PNMU-GH 切削条件表

★第1推荐☆第2推荐

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 铣刀片/铣刀杆/铣刀盘 > 铣刀片 > 高效率刀具 铣刀 通用型 SNMU-GM