【功能】
・ON/OFF
・RESET(屏幕置零)
・mm/inch
・MAX/MIN需找拐点
・MAX-MIN检测同轴度及平面度等
・自动关机
【特点】
・电感测量系统,电池使用寿命约2年
・MarConnect数据输出接口,可选择:USB、OPTO RS232C
・操作及显示组件的防护等级IP65,可防护冷却液及润滑剂
・数字及模拟指针组合显示
・操作及显示组件(表圈)可旋转360°
・表体镀铬抛光,带有3条燕尾导轨
・防震,防磁,转轴配置红宝石轴承
・自动感应测量方向
・球轴承支承双向杠杆,具备过载保护功能