标准型数显杠杆表 800EW
商品
评价
详情
  • 标准型数显杠杆表 800EW
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

标准型数显杠杆表 800EW

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【功能】
・ON/OFF
・RESET(屏幕置零)
・mm/inch
・MAX/MIN需找拐点
・MAX-MIN检测同轴度及平面度等
・自动关机
【特点】
・电感测量系统,电池使用寿命约2年
・MarConnect数据输出接口,可选择:USB、OPTO RS232C
・操作及显示组件的防护等级IP65,可防护冷却液及润滑剂
・数字及模拟指针组合显示
・操作及显示组件(表圈)可旋转360°
・表体镀铬抛光,带有3条燕尾导轨
・防震,防磁,转轴配置红宝石轴承
・自动感应测量方向
・球轴承支承双向杠杆,具备过载保护功能
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 百分表 > 标准型数显杠杆表 800EW
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页