无线传输数显指示表 1087BRI
商品
评价
详情
  • 无线传输数显指示表 1087BRI
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

无线传输数显指示表 1087BRI

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【功能】
・ON/OFF
・RESET(显示屏置零)
・mm/inch
・切换计数方向
・PRESET预设值(使用设定按键输入任意值值)
・TOL公差设置(输入公差)公差带范围最大1.6mm
・START/STOP用于寻找拐点
・MAX/MIN记忆功能,适合寻找拐点
・ABS(显示值置零,不会丢失预置值的基准点)
・0(模拟显示置零)
・DATA(通过数据线传输数据)
・LOCK:比例因子(可调)
【特点】
・两点式内外径量仪专用
・带有全球首创的内置无线传输系统,可实现测量数据便捷方便的传输(1087BRI)
・带有Reference绝对零点测量系统,可立即测量
・操作和显示单元(表圈)可以旋转280°
・测量杆带密封的橡胶套管,以防止液体及杂质的侵入
・高对比度液晶显示屏,字体高8.5mm
・电感测量系统,电池寿命约2000工作小时
・MarConnect数据输出,可供选择:USB、OPTO RA232C或Digimatic、i-wi
・防护等级IP42
・1087ZR为英制数显表
需另外购买无线传输接收棒,型号4102220
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 百分表 > 无线传输数显指示表 1087BRI
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页