【功能】
・ON/OFF
・RESET(显示屏置零)
・mm/inch
・反向计数
・预设值(可通过按键输入任意值)
・ABS(显示值可被置零,不会丢失预置值的基准点)
・<0>(GO/NO GO显示模式)
・DATA(通过数据线传输数据)
・比例因子(可调)
【特点】
・带有全球首创的内置无线传输系统,可实现测量数据便捷传输
・带有Reference绝对零点测量系统,可立即测量
・操作和显示单元(表圈)可以旋转280°
・高对比度液晶显示屏,字体高11mm
・电感测量系统,电池寿命约2000工作小时
・MarConnect数据输出,可供选择:USB、OPTO RA232C或Digimatic、i-wi
・防护等级IP52
需另外购买无线传输接收棒,型号
4102220 产品货号 | 4337134 | 4337135 | 4337624 | 4337625 | 4337626 | 4337627 | 4337628 |
产品型号 | 1086 Ri | 1086 Ri | 1086 Ri | 1086 Ri | 1086 Ri | 1086 Ri | 1086 Ri |
测量行程 mm | 12.5 mm | 25 mm | 12.5 mm | 25 mm | 50 mm | 100 mm | 25 mm |
测量范围(英寸) | .5" | 1" | .5" | 1" | 2" | 4" | 1" |
分辨率 | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
示值误差 (mm) | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.004 mm | 0.004 mm | 0.007 mm | 0.008 mm | 0.004 mm |
可重复性 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
测量力 (N) | 0.65 - 0.9 | 0.65 - 1.15 | 0.65 - 0.9 | 0.65 - 1.15 | 1.25 - 2.7 | 1.8 - 3.5 | 0 - 0 |
高度位数 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
电池型号 | CR 2450N(3V 锂电池) | CR 2450N(3V 锂电池) | CR 2450N(3V 锂电池) | CR 2450N(3V 锂电池) | CR 2450N(3V 锂电池) | CR 2450N(3V 锂电池) | CR 2450N(3V 锂电池) |
尺寸 | a 126.3 mm | b 23 mm | c 13.5 mm | | a 153.4 mm | b 26.8 mm | c 26.5 mm | | a 126.3 mm | b 23 mm | c 13.5 mm | | a 153.4 mm | b 26.8 mm | c 26.5 mm | | a 267.3 mm | b 40 mm | c 52 mm | | a 420.3 mm | b 91 mm | c 103 mm | | a 153.4 mm | b 26.8 mm | c 26.5 mm | |
4337134、4337135

4337624、4337625、4337626、4337627、4337628
