自定心内径千分尺 44A
商品
评价
详情
  • 自定心内径千分尺 44A
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

自定心内径千分尺 44A

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【应用】
・用于测量通孔、盲孔、台阶孔
【特点】
・刻度表面抛光
・丝杆经硬化处理,表面抛光
・测量头的三个测量爪呈120°均匀分布
・从12mm开始的测量头的测量爪尖端为硬质合金
・从12mm开始的测量头可以接触至孔的底部,用于测量盲孔
・从40mm开始的测量头全部为铝制,以减轻重量
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 内径测量仪 > 自定心内径千分尺 44A
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页