白色曲尺。
【特长】
・白底黑色刻度易于读取。
・由于边角又薄又平,它们可以完美地粘附在优质材料上,从而易于标记和测量。
・硬涂层使其比传统色尺更难剥离。
・cm规格和尺规格的双面刻度类型。
【用途】
・用于测量长度、检查直角和标记工作。
曲尺 白色 组合刻度规格
产品规格
- 角部形状:同厚
- 正面刻度 长枝:外刻度 15cm 内刻度 10cm
- 正面刻度 短枝:外刻度 7.5cm 内目盛 7cm
- 反面刻度 长枝:外刻度 5寸 内刻度 3寸
- 反面刻度 短枝:外刻度 2.5寸 内刻度 2寸
- 本体尺寸:160(80)×15×1mm
- 产品质量:26g
- 直角度:每100mm0.1mm以下
- 长度的允差:±0.3mm
- 材质:不锈钢
产品规格
- 角部形状:同厚
- 正面刻度 长枝:外刻度 5寸 内刻度 3寸
- 正面刻度 短枝:外刻度 2.5寸 内刻度 2寸
- 反面刻度 长枝:外刻度 15cm 内刻度 10cm
- 反面刻度 短枝:外刻度 7.5cm 内刻度 7cm
- 本体尺寸:160(80)×15×1mm
- 产品质量:26g
- 直角度:每100mm0.1mm以下
- 长度的允差:±0.3mm
- 材质:不锈钢
产品规格
- 角部形状:同厚
- 正面刻度 长枝:外刻度 30cm 内刻度 30cm
- 正面刻度 短枝:外刻度 15cm 内刻度 10cm
- 反面刻度 长枝:外刻度 1尺 内刻度 7寸
- 反面刻度 短枝:外刻度 5寸 内刻度 4寸
- 本体尺寸:320(160)×15×1mm
- 产品质量:54g
- 直角度:每100mm0.1mm以下
- 长度的允差:±0.3mm
- 材质:不锈钢