白色曲尺。
【特长】
・白底黑色刻度易于读取。
・不易剥落的硬质涂层规格。
・尺竿及角薄且平整,能紧密地贴在细小的材料上,容易划线及测量。
・带有以外测为基点的内刻度。
・尺端圆角设计不易划伤材料和腰带。
・热处理加工使材料保持适度和弹性。
【用途】
・用于各种着墨、划线作业以及测量直角和长度。
产品特长・规格
产品的基本规格・特长
是难以剥落的硬涂层规格
11170的规格- 角部形状:同厚
- 正面刻度 长枝:外刻度 15cm 内刻度 10cm
- 正面刻度 短枝:外刻度 7.5cm 内刻度 7cm
- 反面刻度 长枝:外刻度 15cm 内刻度 10cm
- 反面刻度 短枝:外刻度 7.5cm 内刻度 7cm
- 本体尺寸:160(80)×15×1mm
- 产品质量:26g
- 直角度:每100mm0.1mm以下
- 长度的允差:±0.3mm
- 材质:不锈钢
11171的规格- 角部形状:同厚
- 正面刻度 长枝:外刻度 30cm 内刻度 30cm
- 正面刻度 短枝:外刻度 15cm 内刻度 10cm
- 反面刻度 长枝:外刻度 30cm 内刻度 30cm
- 反面刻度 短枝:外刻度 15cm 内刻度 10cm
- 本体尺寸:320(160)×15×1mm
- 产品质量:54g
- 直角度:每100mm0.1mm以下
- 长度的允差:±0.3mm
- 材质:不锈钢
11172的规格- 角部形状:同厚
- 正面刻度 长枝:外刻度 50cm 内刻度 45cm
- 正面刻度 短枝:外刻度 25cm 内刻度 20cm
- 反面刻度 长枝:外刻度 50cm 内刻度 45cm
- 反面刻度 短枝:外刻度 25cm 内刻度 20cm
- 本体尺寸:520(260)×15×1mm
- 产品质量:90g
- 直角度:每100mm0.1mm以下
- 长度的允差:±0.4mm
- 材质:不锈钢