• 数显温度计 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部传感器
  • 数显温度计 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部传感器
  • 数显温度计 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部传感器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

数显温度计 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部传感器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・视角宽广、亮度高、不易反光字体的液晶显示屏。
・内置支架可放置,带挂钩孔挂在墙上。
・时尚的外观平面模型。
・适用于在乎美观和空间场所的温度管理。
・外部传感器具有防水功能,即使在雨天也能安心使用。
・配备防水外部传感器(线长3m)。
【用途】
・用于家庭、教室、办公室等的温度和湿度控制。

数显温度计 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部感知的规格

デジタル温度計 SmartC 最高・最低 室内・室外防水外部センサー イメージ

数显温度计 SmartC 最高・最低 室内・室外防水外部感知的形象

  • 精度:0~40℃为±1℃、其余±2℃
  • 最小显示:0.1℃
  • 测量间隔:10秒
  • 电源:7号干电池1个
  • 防水性能 温度传感器部:IPX7
  • 产品质量:150g(含电池)

测量范围

  • 内部传感器:-5~50℃
  • 外部传感器:-50~70℃

材质

  • 本体:ABS树脂
  • 外部传感器:不锈钢、氯乙烯树脂

本体尺寸

  • 本体:103×102×18mm
  • 传感器电线长3m
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 温度计/湿度计 > 数显温度计 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部传感器
您还有2项规格未选