【特长】
・视角宽广、亮度高、不易反光字体的液晶显示屏。
・内置支架可放置,挂钩孔可将其挂在墙上。
・平面型设计,外观时尚。
・适用于在乎美观和空间场所的温度管理。
・外部传感器具有防水功能,即使下雨天也可以放心使用。
【用途】
・用于家庭、教室、办公室的温度和湿度控制。
数显温度计 Smart B 室内・室外 防水外部感知的规格
数显温度计 Smart B 室内・室外 防水外部感知的形象
- 精度:0~40℃为±1℃、其余±2℃
- 最小显示:0.1℃
- 测量间隔:10秒
- 电源:7号干电池 1个
- 防水性能 温度传感器部:IPX7
- 产品质量:115g(含电池)
测量范围
- 内部传感器:-5~50℃
- 外部传感器:-49~70℃
材质
本体尺寸