带有易于读取的液晶显示屏的数字温度计。
【特长】
・视角宽广,亮度高,不易反光字体的液晶显示屏。
・内置固定支架,壁挂挂钩孔。
・外观时尚的平面型设计, 适用于在乎美观和空间场所的温度管理。
・外部传感器具有防水功能,因此即使在下雨天也能放心使用。
・易于读取的平板液晶显示屏,减少了光反射。
【用途】
・用于家庭、教室、办公室等的温度和湿度控制。
数字温度计 Smart A的规格
- 精度:0~40℃为±1℃、其余±2℃
- 测量范围:-5~50℃
- 最小显示:0.1℃
- 测量间隔:6秒
- 电源:7号干电池 1个
- 材质 本体:ABS树脂
- 本体尺寸:70×102×18mm
- 产品质量:95g(含电池)