数字温湿度计,配有易于读取的液晶显示屏。
【特长】
・抑制光反射的平板液晶显示屏,易于观看。
・视角宽广、亮度高、不易反光字体的液晶显示屏。
・内置支架可放置,也可通过挂钩孔挂在墙上。
・平面款,外观时尚。
・外部传感器具有防水功能,下雨天也能放心使用。
【用途】
・适用于在乎美观和空间场所的温度管理。
・适用于家庭、教室、办公室等的温度和湿度控制。
数字温湿度计 Smart A的规格
- 精度 温度:0~40℃为±1℃、其余±2℃
- 精度 湿度:40~80%为±10%、其余±15%
- 测量范围 温度:-5~49℃
- 测量范围 湿度:30~95%
- 最小显示 温度:0.1℃
- 最小显示 湿度:1%
- 测量间隔 20秒
- 电源 7号干电池1个
- 材质 本体:ABS树脂
- 本体尺寸:103×102×18mm
- 产品质量:135g(含电池)