柳濑 Ever 磨片 迷你型#240
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
柳濑 Ever 磨片 迷你型#240
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・具有弹性,减少噪音和震动。
・热传导低,不易造成工件的烧灼。
・不易形成二次毛刺,缩短加工时间。
【用途】
・用于不锈钢、铝材、一般金属、石材、玻璃等的倒角和去毛刺。
【产品规格】
・粒度(#):240
・包装数量(片):5
・最高使用回转数(rpm):16000
・厚度(mm):6
・孔径(mm):10
・外径(mm):50
・最高圆周速度:41.8m/s(2512m/min)
・回转数8000min-3
・质量:20g
【材质】
・氧化铝
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
磨削研磨用品
>
磨片
>
柳濑 Ever 磨片 迷你型#240
您还有
2
项规格未选
柳濑 Ever 磨片 迷你型#240
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1726854275225
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1726854275225