带百叶窗的维修工具板,非常适合存放工具。
【特长】
・穿孔板间距细密,大量的挂钩,可以自由布局。
・配有百叶窗,防止污垢、灰尘等进入
・配有钥匙,有助于防止工具被盗
・注重实用性,使维修工具板托架(CSC2000)和维修工具板支架(CSS2000)的安装变得更加容易,提高了功能性。
【用途】
・适合管理和存放工具
・适合工业机械的组装和维护、汽车、摩托车和自行车的维护
产品规格
产品规格
产品型号 | 板负载能力 | 单个物品出货尺寸 (mm)w | 单个物品出货尺寸 (mm)d | 单个物品出货尺寸 (mm)h | 质量 (g) |
---|
C60B | 300N(30kgf) | 1100 | 860 | 165 | 14500 |
附属品
- L形挂钩(短)PBH-LS:10
- L形挂钩 PBH-L:40
- 环形挂钩 PBH-R:6
- 方形挂钩 PBH-SQ:8
- 螺丝刀挂钩 PBH-D:10
- 壁挂挂钩:2
- 壁挂钩安装螺栓(M8×15):4
- 调节螺栓(M8×35):2
- 垫圈:4
- 钥匙:2
- 说明书:1
使用注意事项
- ※ 缓慢打开和关闭百叶窗,使手柄相互平行。
- ※ 将百叶窗安装在坚固稳定的墙壁上,避免震动。