带百叶窗的维修工具板套装C635的内容品。
【特长】
・选定的常用工具。
・C635维修板套装的内容品。
【用途】
・适用于工业机械的装配和维护,以及汽车、摩托车和自行车的维护。
维修工具板套装内容品C63C 规格
产品规格
产品名 | 产品型号/规格 | 插入角dr.(mm) | 备注 |
---|
套筒(6角) | 2S- | 05、5.5、07、08、10、12 | 6.35;12.7 | - |
套筒(6角) | 4S- | 10、12 | 6.35;12.7 | - |
套筒(12角) | 4D- | 13、14、17、19、21、22、24、27、30、32 | 6.35;12.7 | - |
棘轮手柄 | RH4H | 6.35;12.7 | - |
T形滑动手柄 | SL20 | 6.35;12.7 | - |
螺丝刀手柄 | 115 | 6.35;12.7 | - |
延长杆 | 321(150mm) | 6.35;12.7 | - |
球形接头 | BJ40 | 6.35;12.7 | - |
扳钳 | DS- | 5.507、0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224 | 6.35;12.7 | - |
长套筒扳手(45°) | M45- | 1012、1113、1214、1417、1921、2224 | 6.35;12.7 | - |
组合扳手 | CS- | 10、12、13、14、17、19、21 | 6.35;12.7 | - |
强力握柄螺丝刀(直通) | PGMD- | 075、100、150 | (-)六角轴软握柄 | 6.35;12.7 |
强力握柄螺丝刀(直通) | PGPD- | 001、002、003 | (+)六角轴软握柄 | 6.35;12.7 |
活动扳手(带刻度) | MW- | 200、300 | 6.35;12.7 | - |
组合式细长钳 | CPS-200G | 6.35;12.7 | - |
安全钳 | SWP-250 | 6.35;12.7 | - |
卡环钳(轴用) | SRPS-175 | 6.35;12.7 | - |
卡环钳(孔用) | SRPH-175 | 6.35;12.7 | - |
镊子 | CT-175G | 6.35;12.7 | - |
扁嘴钳 | RP-150G | 6.35;12.7 | - |
强力镊子 | KN-150G | 6.35;12.7 | - |
管扳手 | PW300(300mm) | - | - |
抓钳 | VP-250 | 6.35;12.7 | - |
迷你切割机 | MCH-200 | 6.35;12.7 | - |
组合锤 | BHC-10(1英镑) | 6.35;12.7 | - |
聚氨酯无冲击锤 | UH-10(1英镑) | 6.35;12.7 | - |
长球形L形扳手套件(9件套) | BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10) | 6.35;12.7 | - |
带配件盒的维修工具板 | C635B | 6.35;12.7 | - |