工具套装
商品
评价
详情
  • 工具套装
  • 工具套装
  • 工具套装
  • 工具套装
  • 工具套装
  • 工具套装
  • 工具套装
  • 工具套装
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

工具套装

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
一套完整的套件,可用于多种情况下的汽车维修。
颜色:红色/哑光黑/银色。

产品特长・规格

产品基本规格・特长

  • 汽车修理专用
  • 顶部平整的V型3层金属箱
  • 各层均配有塑料托盘
  • 荣获优秀设计奖的产品
  • 采用碳调托盘
  • 纸板箱尺寸:w470×d240×h405mm
  • 质量:12.2kg
  • 插入角:9.5mm(3/8英寸)
ツールセット 関連画像

内容品

套装内容

产品名产品型号/规格
套筒(6角)3S-08、10、12、13、14、17、19
深套筒(6角)3S-10L、12L、14L
内六角3H-05、06、08
棘轮手柄(固定式)RH3H
延长杆305(75mm)、306(150mm)
快速适配器QA-03
扳手套装DS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)
长型机械套筒扳手(45°×10°)M44-0810、1012、1214、1417、1719、2224
活动扳手(带刻度)MW-250
扁口钳(主手柄型)RP-150G
组合式细口钳CPS-200G
强力钳子(主手柄型)KN-150G
强力握柄螺丝刀(直通)PGMD-075、100  (-)软握把
PGPD-001、002、003  (+)软握把
强力握柄螺丝刀PGSD-M2  (-)软握把
PGSD-P2  (+)软握把
组合锤BHC-10(1英镑)
长球形L型扳手套件(9件套)BL900
(1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
棘轮扳手套装(BRS20)BR  棘轮扳手
RDBH-065(65mm)  刀头架
BT-P1、P2、P3(各2個)  (+)驱动批头
BT-M5.5、M6、M8  (-)驱动批头
BT-H4、H5、H6、H8  六角批头
BT-T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
T型梅花头(防拆型)
BTA2(1/4" 6.35mm套筒用)  钻头适配器
塑料盒(带挂钩)
工具箱BX331 or BX331SV or BX331BK

外形图

ツールセット:関連画像

BX331 箱体尺寸

使用方法・使用事例

表示产品尺寸和序列号。 方便整理并防止丢失

ツールセット 関連画像

托盘存放示例

注意・禁止事项

注意
  • 使用前务必阅读使用说明书。
  • 切勿将工具用于非预期用途。
  • 存放工具或装载物品时,不要偏向一侧。
  • 从箱子中放入或取出工具时,小心不要夹伤手。