Pettan・陶瓷研磨机套件2 产品图
AGA-12B 产品图
型号 | 套件内容 |
---|---|
S-SET4 | 本体AGA-12B Pettan陶瓷研磨片φ50(直径50mm) (#40,#60,#80)各2枚 |
型号 | 规格 | 标准附属品 | |
---|---|---|---|
AGA-12B | 转速 | 18,000min-1 | ・更换用扳手-1根 ・调节器-1个 ・接头(Rc1/4)-1个 ・Pettan垫片φ50(直径50mm)-1个 ・Pettan 砂纸 φ50(直径50mm) A60/A120-各2枚 ・Pettan Unilon φ50(直径50mm) #240-1枚 |
垫片螺纹径 | 1/4-20UNC | ||
全长 | 160mm | ||
外径 | 39mm | ||
磨盘径 | 38~75mm | ||
重量 | 480g | ||
使用压力 | 0.44~0.58MPa | ||
空气消耗量 | 0.325m3/min | ||
噪音 | 88dBA | ||
排气方向 | 后方 |
(单位:mm)
商品名 | 尺寸 | 型号 | 粒度 |
---|---|---|---|
Pettan陶瓷研磨片 | φ50 | PET-50S | #40 |
#60,#80 |
AGA-12B 尺寸图
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|