球头扳手套件(加长型)外观
球头扳手套件(加长型)外观2
球头扳手套件(加长型)外观3
球头扳手套件(加长型)使用示例1
球头扳手套件(加长型)使用示例2
球头扳手套件(加长型)使用示例3
套件内容:8根 (A、B尺寸公差±2)
- | 尺寸(A×B) | 硬度 | 内六角螺栓 | 内六角螺丝 | |
---|---|---|---|---|---|
形状 | 长 | HRC (±2) | - | - | |
类型 | |||||
对边 | 1.5 | 81×14 | 59 | M1.6、M2 | M3 |
2.0 | 96×16 | 59 | M2.5、M2.6 | M4 | |
2.5 | 111×18 | 59 | M3 | M5 | |
3.0 | 127×20 | 59 | M4 | M6 | |
4.0 | 142×25 | 59 | M5 | M8 | |
5.0 | 160×28 | 58 | M6 | M10 | |
6.0 | 180×32 | 58 | M8 | M12、M14 | |
8.0 | 198×36 | 57 | M10 | M16、M18 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|