用于高密度集成电路板剪切和夹持部件的48度角精密钳子。
【特长】
・可剪切最大 Φ1.3(直径1.3mm)的铜线。 平切减少了剪切时对零件的冲击。
・刀片薄而小,非常适合精细作业和狭窄空间内作业。
・符合人体工学的柔软型握把,可防止打滑并减少疲劳。
・特殊结构,只需用手指即可轻松剪切。带有弹簧,可以减轻手指的压力。
・刀刃材料采用高碳钢,韧性优异。
【用途】
・用于剪切安装零件腿部的专用钳子。拆卸平行IC等时,用于切断腿部的钳子。
・由于刀刃和握把呈一定角度,可以在狭窄的空间内作业,而不会干扰周围的部件。
精密钳子 YN-21 的规格
型号 | 最大切断直径 | 全长 |
---|
YN-21 | Φ1.3mm | 137mm |
---|
本产品的注意事项等