平面IC 等拆除时,IC脚专用剪钳。
【特长】
・与一般剪钳不同,反面握紧,刀刃水平面在平面IC 的反面剪脚。
・将刀刃的水平面与平形IC芯片的相反侧对齐,切断脚部。
・符合人体工学的柔软型握把,可防止打滑并减少疲劳。
・可实现轻松剪切的结构。带有弹簧,可以减轻手指的压力。
・刀刃材料采用高碳钢,韧性优异。
【用途】
・从电路板上拆除有故障的IC时,可以先切断引线,从而在不损坏电路板的情况下拆除IC。
精密钳子 YN‒14 的规格
型号 | 最大切断直径 | 全长 |
---|
YN-14 | Φ0.6mm | 135mm |
---|
本产品的注意事项等