精密钳子,可切割直径最大为Φ1.6、Φ2.0mm的铜线。
【特长】
・配有防止切断导线飞散的手柄,可以安全地作业。
・符合人体工学的柔软型握把,可防止打滑并减少疲劳。
・可实现轻松剪切的结构。
・刀刃材料采用高碳钢,韧性优异。
・由于带有弹簧,减少了手指的压力,即使连续使用也不会感到疲劳。
【用途】
・从工厂工作现场到一般作业都可以广泛的应用。
・刀片薄而小,非常适合精细作业、狭窄空间和精细剪切作业。
精密钳子 YN‒11 的规格
精密钳子 YN‒11 的尺寸图和使用示例
单位:mm
型号 | 最大切断直径 | A | B | C | E | l | L |
---|
YN-11 | Φ1.6 | 8 | 13.5 | 20 | 9 | 6 | 138 |
---|
YN-18 | Φ2.0 | 8 | 13.5 | 19 | 9 | 6 | 138 |
---|
注意・禁止事项