【特长】
・是研磨剂浸透性比较好的高品质的加工用毛毡抛光轮。
・压缩高品质的羊毛(100%),通过切削加工精心完成外形的产品。
・均匀性和适度的弹性使研磨精加工面升级。
・对研磨剂和研磨磨粒具有适度的浸透性,可以不断保持游离磨粒状态。
产品特点・规格
型号 | 类型 | 轴径(mm) | 最高使用转速(min-1) |
---|
53529 | 硬的 | 6.0 | 20,000 |
53530 | 硬的 | 6.0 | 20,000 |
53531 | 硬的 | 6.0 | 16,000 |
53540 | 软的 | 6.0 | 20,000 |
53541 | 软的 | 6.0 | 16,000 |
53544 | 软的 | 6.0 | 8,000 |
53574 | 软的 | 6.0 | 15,000 |
53575 | 软的 | 6.0 | 15,000 |
外形图