【特长】
・高品质钢丝刷,非常适合各种金属的表面处理。
・由于采用坚硬的波浪线,因此可以更有效的加工。
・适合加工凹槽、狭缝、底部等狭窄空间,并提供均匀的成品表面。
产品特点・规格
型号 | 线径(mm) | 毛材质 | 轴径(mm) | 最高使用转速(min-1) |
---|
50432 | 0.1 | 钢材 | 2.34 | 20,000 |
50433 | 0.1 | 钢材 | 2.34 | 20,000 |
50434 | 0.1 | 钢材 | 2.34 | 15,000 |
50446 | 0.15 | 钢材 | 3 | 10,000 |
50447 | 0.15 | 钢材 | 3 | 10,000 |
50531 | 0.1 | 钢材 | 2.34 | 15,000 |
外形图