【特长】
・各种天然毛刷,仅使用精心挑选的动物纤维材料,具有出色的柔韧性和弹性。
・具有轻微的耐化学性,不易产生静电,并且坚固且不易破裂,因此具有出色的耐用性。
・通过组合使用各种抛光剂和金刚石化合物,非常适合抛光。
产品特点・规格
型号 | 毛的硬度 | 毛色 | 毛材质 | 轴径(mm) | 最高使用转速(min-1) |
---|
50266 | 硬的 | 黑色 | 猪毛 | 3.0 | 10,000 |
50267 | 硬的 | 黑色 | 猪毛 | 3.0 | 7,000 |
50275 | 中等 | 棕色 | 马毛 | 3.0 | 10,000 |
50281 | 软的 | 白色 | 山羊 | 2.34 | 8,000 |
50285 | 软的 | 白色 | 山羊 | 3.0 | 8,000 |
外形图