【特长】
・是一种将振动精度抑制得极小,是振动、颤振少的精度高的带轴砂轮。
・由于使用优质WA磨粒,因此具有优异的切削力。
・轴径6mm系列是在严格的精磨质量控制下生产的高品质砂轮。
产品特点・规格
型号 | 粒度(#) | 颜色 | 轴径(mm) | 最高工作转速(min-1) |
---|
42902 | 60 | 棕色 | 6.0 | 90,000 |
42903 | 60 | 棕色 | 6.0 | 81,000 |
42904 | 60 | 棕色 | 6.0 | 69,000 |
42905 | 36 | 棕色 | 6.0 | 55,000 |
42906 | 36 | 棕色 | 6.0 | 40,000 |
42907 | 36 | 棕色 | 6.0 | 30,000 |
42908 | 36 | 棕色 | 6.0 | 25,000 |
外形图