大型公共汽车和卡车的轮胎更换,重型机械和建筑机械的螺栓和螺母维修用的冲击扳手(气动)。
【特长】
・配备双锤,具有出色的耐用性和动力。
・铝合金锤壳和机身实现了轻量化。
・侧面抓手使稳定性出众。
・双向旋转。带正转4级、反转4级输出调整拨盘。
・也可以通过拉动开关进行无级输出调节。
・短砧型易于操作,具有出色的可加工性。
【用途】
・适用于卡车和公共汽车的轮胎拧紧工作,大型工业机械的组装和维护,工程机械,船舶等的维护。
产品规格
产品型号 | 常用最大扭矩 (N・m) | 最大扭矩容量 (N・m) | 空载转速 (min-1[rpm]) | 空气压力 (MPa) | 空气软管内径 (mm) | 进气口 | (参考) 适配螺栓 | 质量 (g) |
---|
AIS8330S | 2100 | 2100 | 4500 | 0.62 | 19以上 | Rc1/2(PT1/2) | M33 (强度区分8.8) | 6.0 |
- ※ 使用带气罐的压缩机。 建议使用输出功率为0.75kW(1PS)或更大的压缩机。
- ※ 如果指定了拧紧扭矩,建议使用扭矩扳手。
- ※ 最大耗气量 (ntp) 表示按参考条件(0°C、1atm=0.1MPa)换算的耗气量。 最大耗气量 (op) 表示实际运行条件下的耗气量(20°C, 0.62MPa)。
附属品
- 插头R1/2 (PT1/2):1
- 侧把手(包括配件和螺栓):1
- 6毫米六角杆L型扳手:1
- 说明书:1