• 气动冲击扳手(角式)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

气动冲击扳手(角式)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
冲击扳手(气动),非常适合更换拖拉机和耕耘机的爪子。
【特长】
・铝合金锤壳和特殊强化树脂机身,重量轻至1.5kg。
・正(右)旋转,带2级输出调节拨盘。
・也可以通过拉动开关进行无级输出调节。
・易于抓握的形状,柔软的握把可减轻振动。
・双旋转。
【用途】
・薄头(高50毫米,直径55毫米)非常适合在狭窄的地方安装和拆卸螺栓。
・非常适合更换拖拉机和耕耘机的爪子。

产品规格

出力調整ダイヤル
输出调节转盘
ビックハンマー

大榔头

使用例

使用事例

外形図

外形图

产品型号插入角dr.
(mm)
常用最大扭矩
(N・m)
最大扭矩容量
(N・m)
空载转速
(min-1[rpm])
空气压力
(MPa)
空气软管内径
(mm)
进气口适配螺栓尺寸质量
(g)
AIA414012.7顺时针旋转210
逆时针旋转250
2504,3000.6210以上Rc1/4(PT1/4)M14
(强度区分10.9)
1500
  • ※ 使用带气罐的压缩机。 建议使用输出功率为 0.75 kW(1PS)或更大的压缩机。
  • ※ 如果指定了拧紧扭矩,建议使用扭矩扳手。
  • ※ 最大耗气量 (ntp) 表示按参考条件(0°C、1atm=0.1MPa)换算的耗气量。 最大耗气量 (op) 表示实际运行条件下的耗气量(20 °C, 0.62MPa)。
附属品
  • 插头R1/4 (PT1/4):1
  • 说明书:1
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 空压工具 > 气动冲击扳手 > 气动冲击扳手(角式)
您还有2项规格未选